Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC08AW

BCC A243-0000-10-000-41X3W8-000

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Připojení
Zásuvka 1/2"-20 UNF, lomená, 3pólová
Počet připojitelných kontaktů
3
Průřez přípojky
0.823...0.25 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
Průměr kabelu D
4...6 mm
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
Zásuvka 1/2"-20 UNF, lomená, 3pólová
Počet připojitelných kontaktů
3
Průřez přípojky
0.823...0.25 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
Průměr kabelu D
4...6 mm
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-25...90 °C
Schválení/konformita
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02