Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
Ethernet
Kabel
PVC stíněný tyrkysově modrá, 60 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-VS64N8-600 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-600 | |
|
-
Ceníková cena
|
11.682,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
| Rozhraní | Ethernet | EtherNet/IP |
| Kabel | PVC stíněný tyrkysově modrá, 60 m | TPE stíněný modrá, 60 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -20...60 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD