Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Zásuvka M23 × 1, lomená, 19pólová
Počet připojitelných kontaktů
19
Upevnění lanka
Pájené spoje
Průměr kabelu D
6...10 mm
Provozní napětí Ub
150 V DC
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
| BCC M68L-0000-10-000-54XLA0-000 | BCC M68C-0000-10-000-54XCA0-000 | |
|
1.316,50 CZK
Ceníková cena
|
946,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M23 × 1, lomená, 19pólová | Zásuvka M23 × 1, lomená, 12pólová |
|---|---|---|
| Počet připojitelných kontaktů | 19 | 12 |
| Upevnění lanka | Pájené spoje | Pájené spoje |
| Průměr kabelu D | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Provozní napětí Ub | 150 V DC | 150 V DC |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | -20...125 °C | -20...125 °C |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Průřez přípojky | - | 1.00 mm² |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 8.0 A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD