Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC08J6

BCC A51A-A51A-70-355-VX4AW8-080

Propojovací kabely

Připojení 1
1 1/8"-Zásuvka, přímý, 10-pólový
Připojení 2
1 1/8"-Konektor, přímý, 10-pólový
Kabel
PVC žlutá, 8 m
Počet vodičů
10
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
1 1/8"-Zásuvka, přímý, 10-pólový
Připojení 2
1 1/8"-Konektor, přímý, 10-pólový
Kabel
PVC žlutá, 8 m
Počet vodičů
10
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67