Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC08J7

BCC A51A-A51A-70-355-VX4AW8-060

Propojovací kabely

Připojení 1
1 1/8"-Female, straight, 10-pin
Připojení 2
1 1/8"-Male, straight, 10-pin
Kabel
PVC Yellow, 6.00 m
Počet vodičů
10
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 10-pin
Připojení 2
1 1/8"-Male, straight, 10-pin
Kabel
PVC Yellow, 6.00 m
Počet vodičů
10
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC