Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC08KT

BCC A416-A416-70-352-VX46W8-100

Propojovací kabely

Připojení 1
1"-Female, straight, 6-pin
Připojení 2
1"-Male, straight, 6-pin
Kabel
PVC Yellow, 10.00 m
Počet vodičů
6
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení 1
1"-Female, straight, 6-pin
Připojení 2
1"-Male, straight, 6-pin
Kabel
PVC Yellow, 10.00 m
Počet vodičů
6
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
5.5 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11