Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC08PC

BCC A325-0000-20-030-PS85N4-150

Připojovací kabely

Připojení
Konektor 7/8", lomený, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
15 AWG/18 AWG
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
Konektor 7/8", lomený, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
15 AWG/18 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
8.0 A
Krytí
IP 68