Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, lomený, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Rozhraní
DeviceNet Thick
Kabel
PUR stíněný šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
| BCC A325-A315-30-330-PS85N4-050 | BCC A315-A315-30-330-PS85N4-050 | BCC A315-A315-30-330-PS85N4-040 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.585,60 CZK
Ceníková cena
|
2.289,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, lomený, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový |
| Rozhraní | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Kabel | PUR stíněný šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný šedá, 4 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD