Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC08TA

BCC A315-0000-20-030-VS85N5-050

Připojovací kabely

Připojení
Konektor 7/8", přímý, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG/20 AWG
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
Konektor 7/8", přímý, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG/20 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
9.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Schválení/konformita
cULus
EAC