Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC08TF

BCC A315-0000-20-030-VS85N5-100

Připojovací kabely

Připojení
Konektor 7/8", přímý, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 10 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG/20 AWG
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
Konektor 7/8", přímý, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 10 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG/20 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
9.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Schválení/konformita
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11