Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC08W7

BCC A315-A325-30-330-VS85N5-150

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, lomený, 5-pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 15 m
Počet vodičů
5
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
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, lomený, 5-pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 15 m
Počet vodičů
5
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
8.0 A
Krytí
IP 67 / IP 68