Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PUR stíněný šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
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
| BCC A315-0000-10-030-PS85N6-050 | BCC A325-0000-10-030-PS85N6-050 | BCC A315-0000-10-067-PS75N6-050 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová | Zásuvka 7/8", lomená, 5pólová | Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová |
|---|---|---|---|
| Rozhraní | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kabel | PUR stíněný šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PUR stíněný fialová, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | - | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | - | -20...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD