Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC08Z4

BCC A325-0000-20-030-PS85N6-200

Připojovací kabely

Připojení
Konektor 7/8", lomený, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
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
Konektor 7/8", lomený, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 68