Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC08ZE

BCC A315-A315-30-330-PS85N6-070

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 7 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 7 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
Schválení/konformita
cULus
EAC