Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0902

BCC A325-A315-30-330-PS85N6-150

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Připojení 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PUR Shielded gray, 15 m, drag chain compatible
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
7/8"-Female, angled, 5-pin
Připojení 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PUR Shielded gray, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičů
4
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC