Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, lomený, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, lomený, 5-pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
| BCC A325-A325-30-330-PS85N6-030 | BCC A325-A325-30-330-PS85N6-020 | BCC A315-A325-30-330-PS85N6-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, lomený, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, lomený, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, lomený, 5-pólový | 7/8"-Konektor, lomený, 5-pólový | 7/8"-Konektor, lomený, 5-pólový |
| Rozhraní | DeviceNet | DeviceNet | DeviceNet |
| Kabel | PUR stíněný šedá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD