Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0916

BCC A324-0000-10-003-VX44W6-200

Napájecí kabely

Připojení
Zásuvka 7/8", lomená, 4pólová
Kabel
PVC žlutá, 20 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
Zásuvka 7/8", lomená, 4pólová
Kabel
PVC žlutá, 20 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 67, IP 68