Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor 7/8", lomený, 4pólový
Kabel
PVC Yellow, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-20-003-VX44W6-050 | BCC A324-0000-20-003-PX04A5-050 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.486,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor 7/8", lomený, 4pólový | Konektor 7/8", lomený, 4pólový |
|---|---|---|
| Kabel | PVC Yellow, 5 m | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalentní |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -20...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD