Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová
Kabel
PVC žlutá, 15 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
| BCC A314-0000-10-072-VX44W6-150 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-150 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-150 | |
|
2.735,80 CZK
Ceníková cena
|
2.735,80 CZK
Ceníková cena
|
2.735,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová | Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová | Zásuvka 7/8", lomená, 4pólová |
|---|---|---|---|
| Kabel | PVC žlutá, 15 m | PVC žlutá, 15 m | PVC žlutá, 15 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD