Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0934

BCC A324-0000-20-072-VX44W6-100

Připojovací kabely

Připojení
Konektor 7/8", lomený, 4pólový
Kabel
PVC Yellow, 10.00 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
Konektor 7/8", lomený, 4pólový
Kabel
PVC Yellow, 10.00 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Schválení/konformita
cULus
EAC