Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Připojení 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Kabel
PVC Yellow, 1 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A314-30-304-VX44W6-010 | BCC A324-A314-30-304-PX04A5-020 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-010 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.303,20 CZK
Ceníková cena
|
1.038,60 CZK
Ceníková cena
|
1.191,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Zásuvka, lomený, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Male, Straight, 4-pin | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Kabel | PVC Yellow, 1 m | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 1 m | PVC žlutá, 2 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -20...80 °C | - | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD