Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0958

BCC A325-A325-30-330-VS85N5-050

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Připojení 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Rozhraní
DeviceNet Mid
Kabel
PVC Shielded gray, 5 m
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
7/8"-Female, angled, 5-pin
Připojení 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Rozhraní
DeviceNet Mid
Kabel
PVC Shielded gray, 5 m
Počet vodičů
4
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
9.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC