Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor 7/8", přímý, 4pólový
Kabel
PVC žlutá, 12 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-20-003-VX44W6-120 | BCC A314-0000-20-003-VX44W6-150 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor 7/8", přímý, 4pólový | Konektor 7/8", přímý, 4pólový |
|---|---|---|
| Kabel | PVC žlutá, 12 m | PVC Yellow, 15 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 16 AWG | 16 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 600 V DC / 600 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Schválení/konformita |
- cULus EAC |
CE cULus EAC WEEE |
| Krytí | - | IP 67, IP 68 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD