Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor 7/8", lomený, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
15 AWG/18 AWG
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
| BCC A325-0000-20-030-PS85N4-100 | BCC A315-0000-20-030-PS85N4-100 | BCC A325-0000-20-030-PS85N4-090 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor 7/8", lomený, 5pólový | Konektor 7/8", přímý, 5pólový | Konektor 7/8", lomený, 5pólový |
|---|---|---|---|
| Rozhraní | DeviceNet | DeviceNet | DeviceNet |
| Kabel | PUR stíněný šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný šedá, 9 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 | - |
| Schválení/konformita |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
- cULus EAC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD