Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR šedá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
| BCC S415-0000-1A-003-PX8434-250-C002 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-250-C002 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR šedá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | šedá | šedá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD