Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC099P

BCC A323-0000-10-071-VX43W6-150

Napájecí kabely

Připojení
7/8"-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Kabel
PVC žlutá, 15 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
16 AWG
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
7/8"-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Kabel
PVC žlutá, 15 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
13.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Plášť kabelu, barva
žlutá