Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
Připojení 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Kabel
PVC Yellow, 2.00 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
| BCC A323-A313-70-345-VX43W6-020 | BCC A323-A313-30-345-VX43W6-020 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
1.076,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Zásuvka, přímý, 3-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Male, straight, 3-pin | 7/8"-Male, Straight, 3-pin | 7/8"-Konektor, přímý, 3-pólový |
| Kabel | PVC Yellow, 2.00 m | PVC Yellow, 2 m | PVC žlutá, 2 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD