Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC09CT

BCC A325-0000-10-063-VX45W6-050

Napájecí kabely

Připojení
Zásuvka 7/8", lomená, 5pólová
Kabel
PVC žlutá, 5 m
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
Zásuvka 7/8", lomená, 5pólová
Kabel
PVC žlutá, 5 m
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
9.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Plášť kabelu, barva
žlutá