Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Připojení 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Kabel
PVC Yellow, 15 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
| BCC A325-A325-30-335-VX45W6-150 | BCC A315-A315-30-335-VX45W6-150 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.927,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Male, angled, 5-pin | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový |
| Kabel | PVC Yellow, 15 m | PVC žlutá, 15 m |
| Počet vodičů | 5 | 5 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD