Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
3
Průřez přípojky
0.14...0.38 mm²
Upevnění lanka
Technika vniknutí
Průměr kabelu D
3...5 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M333-0000-20-000-22X334-000 | BKS-S113-RT13 | BKS-S218-RT14 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | |
|
-
Ceníková cena
|
316,70 CZK
Ceníková cena
|
337,40 CZK
Ceníková cena
|
301,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Počet připojitelných kontaktů | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.38 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Upevnění lanka | Technika vniknutí | Technika vrubových svorek | Technika vrubových svorek | Pájené spoje |
| Průměr kabelu D | 3...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 32 V DC / 32 V AC | 32 V DC / 32 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita | WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD