Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC09EZ

BCC M334-0000-20-000-22X434-000

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Připojení
Konektor M8 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
0.14...0.38 mm²
Upevnění lanka
Technika vniknutí
Průměr kabelu D
3.5...5 mm

Alternativní varianty produktu

Doporučená alternativa
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
Konektor M8 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
0.14...0.38 mm²
Upevnění lanka
Technika vniknutí
Průměr kabelu D
3.5...5 mm
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-25...85 °C
Schválení/konformita
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02