Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC09JJ

BCC S418-0000-1A-069-PS8825-100-C002

Připojovací kabely

Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR stíněný šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR stíněný šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
Ecolab