Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC černá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.25 mm²
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
| BCC M324-0000-10-003-VI0425-050 | BCC M314-0000-10-003-VI0425-050 | |
|
263,30 CZK
Ceníková cena
|
263,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PVC černá, 5 m | PVC černá, 5 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD