Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC09T9

BCC A325-0000-10-030-VS85N4-200

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 7/8", lomená, 5pólová
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 20 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
15 AWG/18 AWG
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
Zásuvka 7/8", lomená, 5pólová
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 20 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
15 AWG/18 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
9.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Schválení/konformita
cULus
EAC