Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC09WP

BCC A325-0000-10-030-VS85N6-050

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 7/8", lomená, 5pólová
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC Shielded gray, 5.00 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
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
Zásuvka 7/8", lomená, 5pólová
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC Shielded gray, 5.00 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...80 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Schválení/konformita
cULus
EAC