Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0A18

BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-200

Sběrnicové kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 2-pólový, B-kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 2-pólový, B-kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67