Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0A31

BCC A416-0000-10-085-VX46W8-050

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 1", přímá, 6pólová
Kabel
PVC Yellow, 5.00 m
Počet vodičů
6
Průřez vodiče
18 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
Zásuvka 1", přímá, 6pólová
Kabel
PVC Yellow, 5.00 m
Počet vodičů
6
Průřez vodiče
18 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
5.5 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC