Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0A3Y

BCC A418-0000-10-087-VX48W8-020

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 1", přímá, 8pólová
Kabel
PVC Yellow, 2.00 m
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
18 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
Zásuvka 1", přímá, 8pólová
Kabel
PVC Yellow, 2.00 m
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
18 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
5.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC