Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0A47

BCC A418-A418-70-359-VX48W8-020

Propojovací kabely

Připojení 1
1"-Zásuvka, přímý, 8-pólový
Připojení 2
1"-Konektor, přímý, 8-pólový
Kabel
PVC žlutá, 2 m
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
1"-Zásuvka, přímý, 8-pólový
Připojení 2
1"-Konektor, přímý, 8-pólový
Kabel
PVC žlutá, 2 m
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
5.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67