Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0A4N

BCC A519-0000-C0-088-VX49W8-100

Připojovací kabely

Připojení
Konektor 1 1/8", přímý, 9pólový
Kabel
PVC Yellow, 10.00 m
Počet vodičů
9
Průřez vodiče
18 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
Konektor 1 1/8", přímý, 9pólový
Kabel
PVC Yellow, 10.00 m
Počet vodičů
9
Průřez vodiče
18 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC