Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0A62

BCC A51L-A51L-70-363-PX0LW8-020

Propojovací kabely

Připojení 1
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Připojení 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Kabel
PUR black, 2.00 m
Počet vodičů
19
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Připojení 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Kabel
PUR black, 2.00 m
Počet vodičů
19
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Krytí
IP 67 / IP 67
Plášť kabelu, barva
černá
Schválení/konformita
cULus
EAC