Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Adaptéry
Připojení 1
7/8"-Female, Straight, 3-pin
Připojení 2
M12x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A