Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0A7U

BCC M455-0000-2B-RN038-020

Přírubové konektory

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 2pólový, B kódovaný
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
22 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
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
Konektor M12 × 1, přímý, 2pólový, B kódovaný
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
22 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Schválení/konformita
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03