Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0A89

BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020-CNX0

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...120 °C
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...120 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K do 70 °C / IP 67 do 120 °C
Plášť kabelu, barva
černá