Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová
Kabel
TPE Yellow, 2 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-020 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
860,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová | Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová |
|---|---|---|
| Kabel | TPE Yellow, 2 m | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalentní |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -20...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD