Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0A8M

BCC A314-0000-20-003-EX44W6-100

Připojovací kabely

Připojení
Konektor 7/8", přímý, 4pólový
Kabel
TPE Yellow, 10 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Konektor 7/8", přímý, 4pólový
Kabel
TPE Yellow, 10 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC