Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Připojení 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Kabel
TPE Yellow, 5 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A314-30-304-EX44W6-050 | BCC A324-A314-30-304-PX04A5-050 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-050 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-030 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.929,30 CZK
Ceníková cena
|
1.965,90 CZK
Ceníková cena
|
1.533,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Zásuvka, lomený, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Male, Straight, 4-pin | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Kabel | TPE Yellow, 5 m | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 5 m | TPE žlutá, 3 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -20...80 °C | - | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD