Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0AA4

BCC PA04-0000-10-096-PX0550-050

Připojovací kabely

Připojení
A, DIN 0° konektor ventilu, lomený, 4pólový
Indikace funkce
LED žlutá
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED zelená
Indikace funkce (Pin 3)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP

Alternativní varianty produktu
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
A, DIN 0° konektor ventilu, lomený, 4pólový
Indikace funkce
LED žlutá
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED zelená
Indikace funkce (Pin 3)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
6.0 A