Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0AC3

BCC M418-M418-3A-342-PX0825-020

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A