Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BCC0AC4

BCC M418-M418-3A-342-PX0825-030

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K